EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.02.00162
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Diamètre nominal: 5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/8"-F
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 8,00 bar
Plage pression de commande:
3,0 ... 6,0 bar
Débit nominal: 3 m³/h
Poids: 0.11 kg
EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
Attribut Valeur
B 15 mm
B2 15 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M5-F
H 88,4 mm
H2 19,5 mm
H3 12 mm
H4 27 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm