SW 90 G1/8-AG

Réf. article: 10.05.04.00006

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique

Longueur L6 mm
Filetage G1G1/8"-M
MatièreAluminium
SW 90 G1/8-AG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
dn 0,90 mm
L 6 mm
LG1 9,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 0,39 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,3 bar 6,50 l/min
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 0,42 m³/h
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar 7 l/min
Poids 4,90 g
Famille de produit SW

Consignes de commande: SW 90 G1/8-AG

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.