RSV 18 G1/2-IG

Réf. article: 10.05.05.00003
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 18 mm
Filetage G1: G1/2"-F
Débit nominal: 26 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
Attribut Valeur
D 34,5 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
L 58,5 mm
SW1 27 mm