RSV 42 G1-1/2-IG

Réf. article: 10.05.05.00007
Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant
Diamètre nominal: 42 mm
Filetage G1: G1-1/2"-F
Débit nominal: 200 m³/h
Temp. secondaire: -20 ... 100 °C
RSV 42 G1-1/2-IG
Attribut Valeur
D 71 mm
G1 G1-1/2"-F
G2 G1-1/2"-F
L 96 mm
SW1 50 mm