Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal | 20 mm |
Fonction valve | Vanne à 3/2 voies |
Filetage G1 | G3/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 16,00 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 70 mm |
D1 | 47 mm |
G1 | G3/4"-F |
H | 107 mm |
L | 92 mm |
L2 | 145 mm |
LG1 | 23 mm |
SW1 | 34 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre nominal | 20 mm |
Débit nominal | 45 m³/h |
Débit nominal | 750 l/min |
Poids | 1,26 kg |
Famille de produit | KVD |
Consignes de commande: KVD 20 3/2
La vanne à bille à trois voies KVD est livrée prête à être raccordée.