KVZ 32 2/2

Réf. article: 10.05.08.00008
Vanne à bille à deux voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 32 mm
Fonction: Vanne à 2/2 voies
Filetage G1: G1-1/4"-F
KVZ 32 2/2
Attribut Valeur
D1 59 mm
G1 G1-1/4"-F
H 124,2 mm
L 77 mm
L2 155 mm
LG1 15,5 mm
SW1 48 mm