Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de connexion avec palpeur intégré
Filetage G1 | G1/4"-M |
Filetage G2 | M10x1.25-M |
Course ressort Z | 9 mm |
Insert | N 009 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 6 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | M10x1.25-M |
L | 15,50 mm |
L1 | 47 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 11,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Débit nominal | 78 l/min |
Débit nominal | 4,60 m³/h |
Poids | 11,50 g |
Famille de produit | TV |
Consignes de commande: TVN G1/4-AG 9 N009
Le palpeur mécanique TV / TVN est livré prêt à être raccordé.