BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Réf. article: 10.06.02.00425
Equerre de fixation
Largeur B: 13 mm
Hauteur H: 50 mm
Longueur L: 31 mm
Epaisseur s: 1.6 mm
pour: Vacuostat
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Attribut Valeur
B 13 mm
d 4,3 mm
d1 4,2 mm
H 50 mm
H2 5,7 mm
L 31 mm
s 1,6 mm
X1 20 mm