Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Conception vacuostat | Sans courant, fermé |
Hystérésis | Fixe : env. 40 mbar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 19,80 mm |
d | 4 mm |
d3 | 4,20 mm |
G2 | M5-F |
H | 40 mm |
L | 58 mm |
X1 | 41 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Protection surpression max. | 6 bar |
Précision de la reproduction | ± 3% de la plage de mesure |
Hystérésis | Fixe : env. 40 mbar |
Conception vacuostat | Sans courant, fermé |
Poids | 33 g |
Famille de produit | VS-V-PM / EM-ST |
Consignes de commande: VS-V-PM-NC
Le vacuostat VS-V-PM/EM-ST est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : couvercle, câble de raccordement