VS V SA M8-4

Réf. article: 10.06.02.00560

Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique

Plage de mesure-1...0bar
Conception vacuostatCapteur analogique
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
VS V SA M8-4
Attribut Valeur
D 19,60 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm
Attribut Valeur
Moyen de mesure Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure -1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max. 8 bar
Précision de la reproduction ± 3% de la plage de mesure
Connexion électrique Connecteur M8, 4 pôles
Raccord G1/8"-M + M5-F
Tension 15-30V DC
Consom. de courant 10 mA
Type de protection IP IP 65
Effet de température ± 3 % de la plage de mesure
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 12 g
Plage de mesure -14,5 ... 0,0 psi psi
Protection surpression max. 116,03 psi
Entrées/sorties Analogique : 0...10 V
Famille de produit VS
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: VS V SA M8-4

Le capteur de vide et pression VS est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

  • Capteur de vide et pression de type VS - disponible comme version à vide, de pression ou combiné

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, équerre de fixation