BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Réf. article: 10.06.02.00663
Equerre de fixation
Largeur B: 21 mm
Hauteur H: 22 mm
Longueur L: 61.5 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
pour: Vacuostats / pressostats
Taille: M12
BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12
Attribut Valeur
B 21 mm
d1 3,2 mm
d2 3,2 mm
d3 6,4 mm
H 22 mm
H1 30 mm
H2 5,5 mm
L 61,5 mm
L1 66,5 mm
L2 7,5 mm
L3 10 mm
s 1,5 mm
X1 44 mm
X2 39 mm