Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostat/pressostat en forme de cube avec affichage et les signaux de sortie numériques
Plage de mesure | 0,0 ... 10,0 bar |
Version | Cube, affichage numérique |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Connexion électrique | Câble |
Entrées/sorties | 2 numériques |
Display | Affichage 3 couleurs / 2 lignes |
Type de protection IP | IP 40 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M5-F |
G4 | M3-F |
H | 21,30 mm |
H1 | 36,30 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 10 mm |
LG4 | 4,50 mm |
Lk | 2000 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
Plage de mesure | 0,0 ... 10,0 bar |
Protection surpression max. | 15 bar |
Hystérésis | Réglable de 0 à 100% de la val. réglée ou mode comparateur |
Entrées/sorties | 2 numériques |
Capacité de commutation max. | 100 mA |
Connexion électrique | Câble |
Tension | 12-24V DC |
Consom. de courant | 30 mA |
Type de protection IP | IP 40 |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids | 73 g |
Famille de produit | VS-V-W-D-K |
Consignes de commande: VS-P10-W-D PNP K 3C-D
Le vacuostat et pressostat VS-V/P-W-D-K-3C-D est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage