Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Equerre de fixation
Largeur B | 20 mm |
Hauteur H | 43,5 mm |
Longueur L | 29,5 mm |
Epaisseur de la paroi s | 1,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
d | 3,50 mm |
d1 | 4,20 mm |
H | 43,50 mm |
H2 | 3,50 mm |
L | 29,50 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 20 mm |
Consignes de commande: BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5