BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

Réf. article: 10.06.02.00686
Equerre de fixation
Largeur B: 30 mm
Hauteur H: 43.5 mm
Longueur L: 29.5 mm
Epaisseur s: 1.5 mm
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Attribut Valeur
B 30 mm
d 3,5 mm
d1 4,2 mm
H 43,5 mm
H2 3,5 mm
H3 6,1 mm
L 29,5 mm
s 1,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm