Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
L'écran protège le système de vide contre la contamination
Diamètre extérieur D | 17,5 mm |
Longueur L | 0,8 mm |
Matière | Laiton / Inox |
Porosité | 280 µm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 17,50 mm |
L | 0,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Porosité | 280 µm |
Matière | Laiton / Inox |
Poids | 0,70 g |
Consignes de commande: SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16