SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article: 10.07.01.00309

L'écran protège le système de vide contre la contamination

Diamètre extérieur D11 mm
Longueur L1 mm
MatièreLaiton / Inox
Porosité280 µm
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Attribut Valeur
D 11 mm
L 1 mm
Attribut Valeur
Porosité 280 µm
Matière Laiton / Inox
Poids 0,40 g

Consignes de commande: SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16