SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article: 10.07.01.00364

L'écran protège le système de vide contre la contamination

Diamètre extérieur D32,5 mm
Longueur L0,8 mm
MatièreLaiton / Inox
Porosité280 µm
SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Attribut Valeur
D 32,50 mm
L 0,80 mm
Attribut Valeur
Porosité 280 µm
Matière Laiton / Inox
Poids 1,80 g

Consignes de commande: SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16