Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 8 mm |
Hauteur H | 14 mm |
Type de matière | Caout. mousse |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Forme | avec lèvre d'étanchéité |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 8 mm |
H | 14 mm |
H1 | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 9 x 6.5 |
Poids | 54 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.