DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Réf. article: 10.07.04.00040
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B: 20 mm
Hauteur H: 15 mm
Type de matière:
2 Comp. caout. spongieux
Matière d'étanchéité:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 20 °Sh
Matière porteuse: Nitrile NBR
Dureté de la matière2: 55 °Sh
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Attribut Valeur
B 20 mm
B1 22 mm
B2 2 mm
B3 16 mm
H 15 mm
H1 33 mm
H2 6 mm
H3 6 mm
H4 12 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3