WN-E AKUST -1...0 AC

Réf. article: 10.07.05.00012

Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide

Longueur L82 mm
Largeur B80 mm
Hauteur H85 mm
Plage de mesure-1,00 ... 0,00 bar
AlimentationCourant alternatif
Tension200-280V - AC
Longueur du câbleLk3 m
Longueur du tuyau de vide1,3 mm
WN-E AKUST -1...0 AC
Attribut Valeur
B 80 mm
d 10,40 mm
H 85 mm
L 82 mm
L1 110,50 mm
Attribut Valeur
Tension 200-280V - AC
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: WN-E AKUST -1...0 AC

L'alarme WN-E est livrée prête à être raccordée.