WN-E AKUST -1...0 DC

Réf. article: 10.07.05.00016
Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide
Longueur L: 82 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 85 mm
Fonction: acoustique
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar
Tension: 24V - Courant contin
Alimentation: Courant continu
Long. de câble: 3 m
Longueur tube à vide: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 DC
Attribut Valeur
B 80 mm
d 10,4 mm
H 85 mm
L 82 mm
L1 110,5 mm