Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour ventouse
Connexion 1 | Tête sphér. 32 mm |
Version | Connexion de l'éjecteur |
Largeur B | 35 mm |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Raccord de ventouse | G1/4"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-M |
G4 | M4-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 65,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 28 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 107,70 g |
Famille de produit | HT-SG-E |
Consignes de commande: HT-SG A5 E 35 G1/4-AG
Les supports pour ventouses HT-SG E sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Kit de montage