HT-FST A2 42 M30x1.5

Réf. article: 10.07.06.00474

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B42 mm
Filetage G3M30x1.5-F
Support réglable HT-FST
Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, tiges à ressorts, ventouses et configurez votre support vous-même.
HT-FST A2 42 M30x1.5
Attribut Valeur
B 42 mm
D 19 mm
G3 M30x1.5-F
H 24,50 mm
H1 34 mm
L 41,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
Attribut Valeur
Poids 68,80 g
Famille de produit HT

Consignes de commande: HT-FST A2 42 M30x1.5

Les supports pour les tiges à ressorts HT-FST sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.