VSL 4-2 PU

Réf. article: 10.07.09.00001
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 4 mm
Diamètre intérieur d: 2 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 20 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -40 ... 60 °C
VSL 4-2 PU
Attribut Valeur
d 2 mm
D 4 mm