VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00003

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D8 mm
Diamètre intérieur d6 mm
Longueur max.500 m
Matière tuyauPU
Rayon de pose min.45 mm
Plage de pression (press. de service)-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-35 ... 60 °C
VSL 8-6 PU MI-TR
Attribut Valeur
d 6 mm
D 8 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau 8-6
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail -35 ... 60 °C
Rayon de pose min. 45 mm
Longueur max. 500 m
Poids/M 27 g/m
Poids/M 0,03 kg/m
Matière tuyau PU
Famille de produit VSL


Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Consignes de commande: VSL 8-6 PU MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

 

Accessoires disponibles : collier