VSL 26-19 PVC-DS

Réf. article: 10.07.09.00007
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 26 mm
Diamètre intérieur d: 19 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PVC, avec spirale de fil
Rayon de pose (min): 85 mm
Plage de pression (press d service):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. secondaire: -15 ... 65 °C
VSL 26-19 PVC-DS
Attribut Valeur
d 19 mm
D 26 mm