VSL 48-40 PVC-PS

Réf. article: 10.07.09.00011
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 48 mm
Diamètre intérieur d: 40 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PVC, avec spirale en PVC
Rayon de pose (min): 70 mm
Plage de pression (press d service):
-0,49 ... 1,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 70 °C
VSL 48-40 PVC-PS
Attribut Valeur
d 40 mm
D 48 mm