VSL 33-25 PVC-DS

Réf. article: 10.07.09.00041
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 33 mm
Diamètre intérieur d: 25 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PVC, avec spirale de fil
Rayon de pose (min): 95 mm
Plage de pression (press d service):
-0,85 ... 4,00 bar
Temp. secondaire: -15 ... 65 °C
VSL 33-25 PVC-DS
Attribut Valeur
d 25 mm
D 33 mm