VSL 85-75 PU-DS-AS

Réf. article: 10.07.09.00054
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 85 mm
Diamètre intérieur d: 75 mm
Longueur (max.): 15 m
Matière: PU, spirale fil, antistat
Rayon de pose (min): 66 mm
Couleur: Transparent
Plage de pression (press d service):
-0,50 ... 1,69 bar
Temp. secondaire: -40 ... 90 °C
VSL 85-75 PU-DS-AS
Attribut Valeur
d 75 mm
D 85 mm