VSL 6-4 PU SO

Réf. article: 10.07.09.00141
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 6 mm
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PU
Rayon de pose (min): 15 mm
Couleur: bleu
Plage de pression (press d service):
-0,84 ... 6,00 bar
Temp. secondaire: -25 ... 60 °C
SO: Tuyau en version souple
VSL 6-4 PU SO