Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1 | G1/4"-F |
Diamètre extérieur du tuyau | 4 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Diamètre extérieur D | 8,5 mm |
Longueur L | 30,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 8,50 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 30,50 mm |
L2 | 9,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 4 d = 2 |
Type de tuyau | 4-2 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | 0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 25 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STVI-GE G1/4-IG 4
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.