STV-GE G1/8-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00202
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 4
Attribut Valeur
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-M
dn 2 mm
L 13,7 mm
L1 19,2 mm
L2 9,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm