STV-GE G1/4-AG 4

Réf. article: 10.08.02.00203
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 4
Attribut Valeur
D 8,6 mm
d 4 mm
G1 G1/4"-M
dn 4 mm
L 11,8 mm
L1 19,6 mm
L2 7,3 mm
LG1 7,8 mm
SW1 17 mm