STV-GE G1/8-AG 8

Réf. article: 10.08.02.00206
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-GE G1/8-AG 8
Attribut Valeur
D 14 mm
d 8 mm
G1 G1/8"-M
dn 5,1 mm
L 20,7 mm
L1 26,2 mm
L2 16,4 mm
LG1 5,5 mm
SW1 14 mm