STV-GE G1/4-AG 8

Réf. article: 10.08.02.00207
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
Attribut Valeur
D 13,9 mm
d 8 mm
G1 G1/4"-M
dn 6 mm
L 17,8 mm
L1 25,2 mm
L2 12,8 mm
LG1 7,4 mm
SW1 17 mm