STV-GE G1/4-AG 12

Réf. article: 10.08.02.00208

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau12 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D19,5 mm
Longueur L29 mm
STV-GE G1/4-AG 12
Attribut Valeur
D 19,50 mm
d 12 mm
G1 G1/4"-M
dn 8,30 mm
L 29 mm
L1 36 mm
L2 21,10 mm
LG1 7 mm
SW1 20 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 12 d = 9
Type de tuyau 12-9
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 40 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: STV-GE G1/4-AG 12

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.