STVI-GE G1/4-IG 10

Réf. article: 10.08.02.00260
Raccord fileté rapide droit
Filetage G1: G1/4"-F
Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 10
Attribut Valeur
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G1/4"-F
dn 8 mm
L 37 mm
L2 17,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm