HTR-STA 55 1N D20 WI

Réf. article: 10.08.03.00086
Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés
Longueur L: 55 mm
Raccord de traverse: Coulisseaux
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D20-G1/4
Version: coudé
HTR-STA 55 1N D20 WI
Attribut Valeur
B 30 mm
B1 17 mm
d 21 mm
H 40 mm
L 55 mm
L1 31 mm
s 4 mm