HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Réf. article: 10.08.03.00089
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 40x40
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D10 et D16
Version: coudé
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
Attribut Valeur
B 43 mm
B1 7,5 mm
B2 1,5 mm
d 16,5 mm
d1 10,5 mm
H 40 mm
H1 46 mm
L 76 mm
L1 11 mm
L2 8,5 mm
s 3 mm