ST G1/8-AG 9 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00155
Raccord de tuyau
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 9 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G1/8-AG 9 MS-V
Attribut Valeur
dn 4 mm
D 8,3 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 34 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm