ST G3/4-AG 19 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00165
Raccord de tuyau
Filetage G1: G3/4"-M
Diamètre de tuyau intérieur: 19 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
ST G3/4-AG 19 MS-V
Attribut Valeur
dn 16 mm
D 19 mm
G1 G3/4"-M
L 7,8 mm
L1 60 mm
LG1 15,8 mm
SW1 32 mm