RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG MS V

Réf. article: 10.08.05.00139
Insert de réduction à six pans creux
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: G1/8"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG MS V
Attribut Valeur
dn 4,6 mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-M
L 5 mm
LG1 10 mm
LG2 6,5 mm
SW1 17 mm