STV-T M5-AG 4

Réf. article: 10.09.02.00038
Raccord fileté rapide T
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Longueur L: 34 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-T M5-AG 4
Attribut Valeur
d 4 mm
G1 M5-M
dn 2 mm
D1 8,7 mm
H 9,6 mm
H1 14 mm
L 34 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm