STV-T G1/8-AG 6

Réf. article: 10.09.02.00040
Raccord fileté rapide T
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Longueur L: 41.5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-T G1/8-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/8"-M
dn 4 mm
D1 12 mm
H 14 mm
H1 20 mm
L 41,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm