STV-T G1/4-AG 8

Réf. article: 10.09.02.00043
Raccord fileté rapide T
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
Longueur L: 48.5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-T G1/4-AG 8
Attribut Valeur
d 8 mm
G1 G1/4"-M
dn 6,5 mm
D1 14,1 mm
H 16,1 mm
H1 23,2 mm
L 48,5 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm