Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Equerre de fixation
Largeur B | 40 mm |
Hauteur H | 40 mm |
Longueur L | 40 mm |
Epaisseur de la paroi s | 5 mm |
Utiliser la construction | Profil de montage |
Poids | 107 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
B2 | 20 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 40 mm |
s | 5 mm |
Consignes de commande: BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF