Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Diamètre : 4 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NK, SI, SI-MD, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
Tiges à ressorts FSTIm
Nouveau

Tiges à ressorts FSTIm

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Raccord de ventouse modulaire
  • Course : de 5 à 20 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Avec et sans blocage anti-rotation
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. : 92 %

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses plates SAF

  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse Avec 1,5 soufflets en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique

Tiges à ressorts FSTE

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Raccord : M3, M5, G1/8" à G1/2"
  • Course : 5 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée

Flexolink FLK

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation

Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien mécanique sur profil

Plaques ventouses de rechange

  • Plaques de ventouse de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage en cas d’usure

Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Systèmes de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien sur profil par le vide

Dispositif de bridage pour tables quadrillées

  • Pour toutes les tables quadrillées standards
  • Positionnement à l'aide d'équerres d'arrêt
  • Palpeur mécanique intégré

Dispositif de bridage pour profils *SCM / Morbidelli

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Systèmes de vide sans tuyau
  • Palpeur mécanique intégré
  • Maintien mécanique sur profil

Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Système de vide bi-circuit avec raccord de tuyau
  • Fixation et positionnement à l’aide du vide

Systéme de bridage matrix plate

Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Inserts de friction (RI) en option pour une absorption des forces latérales jusqu’à 30 % supérieure
  • Respect précis des cotes : Planéité < 0,1 mm, parallélisme < 0,05 mm

Nos produits

Technique du vide pour l'automation

  • Offre diversifiée comprenant chacun des composants pour la conception de ses propres systèmes de vide. Configuration personnalisée de systèmes de préhension prêts à être raccordés.

Systèmes de manutention

  • Technique de manipulation ergonomique pour des procédures de travail manuelles. Les solutions se composent d'un système de manutention par le vide et d'un système de grutage correspondant.

Technique de bridage par le vide

  • Technique de bridage par le vide pour le travail sécurisé et sans délai de pièces dans des centres d’usinage CNC.
Vérifier le prix actuel et la disponibilité

Composants pour l’automatisation, technique de bridage par le vide et équipements d’atelier et de production

Commande directe

Schmalz nouveautés, salons et offres d'emploi

01.10.2018

Une manipulation sûre : le système de manutention par le vide appliqué à la fabrication de vitres

Malgré le Brexit et les débats portant sur le diesel, l’industrie automobile allemande est parvenue à dresser un bilan positif pour l’année 2017. La...

Lire la suite
27.09.2018

Schmalz : nouvelle flèche plate à structure modulaire

Pour les tâches de levage manuelles, la combinaison d’un système de manutention par le vide et d’un système de grutage approprié crée un environnement...

Lire la suite
24.09.2018

Automation pour la coupe industrielle

Les fabricants de meubles et de matériel utilisé lors des foires commerciales, les enseignistes et les professionnels du conditionnement utilisent...

Lire la suite

Communiqués de presse > Afficher tout

Schmalz Médiathèque

Nos vidéos démontrent la variété des
applications pour la technologie du vide.

La technique du vide du leader sur le marché

De véritables avantages concurrentiels grâce à une technique du vide moderne

La technique du vide est très demandée dans différentes branches de l’industrie. Elle y joue un rôle autant sous la forme de composants individuels qu’en tant que solutions de systèmes complets. Schmalz, le leader sur le marché de l'automatisation par le vide et des systèmes de manipulation ergonomiques, allie des décennies d'expérience avec un savoir-faire professionnel complet dans l’optique d’élaborer des solutions individuelles pour les clients du secteur industriel et artisanal. Nous soutenons les sociétés actives dans le domaine de la technique d’automation, de la technique de manipulation et de la technologie de bridage. Notre but est de les aider à organiser leurs procédures de production à l'aide de la technologie du vide de manière plus efficace et à s’engager dans de nouvelles voies innovantes.

Le signe caractéristique de tous les composants et des systèmes pour le vide est l’utilisation du vide comme force de préhension. La technique du vide trouve une utilité dans de nombreux secteurs. Schmalz accompagne et soutient les sociétés actives dans les domaines les plus différents qui soient : automobile, chimie, pharmacie, industrie du verre et du bois, logistique, conditionnement et énergie éolienne. Nous accordons une attention toute particulière à remplir les exigences spécifiques des différentes ramifications industrielles et à offrir des solutions individuelles par le biais de la technique du vide.

Fondée en 1910, la société Schmalz est aujourd’hui le leader sur le marché de l'automatisation par le vide et des systèmes de manipulation ergonomiques. Un réseau mondial nous permet de soutenir des entreprises chez nous comme à l’étranger. Nous mettons de véritables avantages concurrentiels à votre disposition à l’aide notre savoir-faire et de nos longues années d’expérience. Des conseillers spécialisés hautement qualifiés vous accompagnent dès les premières étapes de la planification jusqu’à la mise en service et au montage de votre système, et bien plus encore ! Vous pouvez compter sur un partenaire de confiance avec lequel vous poserez de nouveaux jalons dans vos procédures de production grâce à la technique du vide. Ses solutions, caractérisées par un maximum d’innovations techniques, sauront vous convaincre.

Technique du vide innovante : du composant distinct aux solutions-systèmes entières

Les composants pour le vide distincts, qu'il s'agisse d'une ventouse, d'un préhenseur spécial ou encore d'un générateur de vide, sont présentés par Schmalz dans une large gamme de produits. Ceux-ci s'accordent de manière précise à toutes les exigences les plus diverses. L'assortiment de composants distincts est complété par les systèmes de préhension par le vide de la marque Schmalz. Ces derniers sont proposés sous forme de systèmes de préhension de surface, de préhension de couches ou de préhenseurs par le vide. Avec montage modulaire, ces systèmes complets prêts à être raccordés autorisent une flexibilité maximale pour une utilisation individuelle.

Les systèmes de manipulation par le vide Schmalz facilitent les procédures de travail manuel et garantissent un maniement particulièrement simple et efficace de pièces diverses, tandis que nos solutions de bridage précises et fiables sont adaptées aux exigences les plus variées.

Dans le secteur de la technique du vide, Schmalz propose une vaste gamme de produits et de prestations qui peut être harmonisée de manière optimale avec les souhaits et les idées de chaque client. La gamme de composants Schmalz comprend plus de 6000 composants individuels. Ils sont la pierre angulaire de chaque système de vide.