SAG 45 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.12162
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 45
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
SAG 45 NBR-60 RA
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
H 27,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Course) 7,8 mm