SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.13019
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions: 150
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 125 mm
d3 93 mm
Dmax(S) 156 mm
Ds 148,3 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-F
H 21,7 mm
L2 36,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Course) 3,3 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-F
LG4 10,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3