Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions | 300 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord | G1/2-IG |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 272,30 mm |
d3 | 170 mm |
Dmax(S) | 309 mm |
Ds | 303,20 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M8-F |
H | 26,80 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 50 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 120 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-F |
LG4 | 10,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4240 N |
Force d'aspir. d2 | 3480 N |
Volume | 573 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2400 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 300 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Famille de produit | SGF |
Consignes de commande: SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF
Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)